Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Station de pompage compacte pour les eaux pluviales

États-Unis

Défi

Mettre en place une nouvelle station de pompage des eaux pluviales dans une zone de 10 m x 5 m (32 × 18 ft) entre deux routes et un hôtel dans l’une des principales villes du Midwest américain. La proximité de trois rivières, la fonte des neiges au printemps et les fortes pluies de l’été constituaient des risques d’inondation pour la zone.

Solution
Une station compacte de traitement des eaux pluviales offrant une excellente hydraulique dans un espace limité grâce aux pompes à hélice Flygt et aux dispositifs d’aspiration Flygt. Chaque pompe a une puissance de 280 HP et est conçue pour pomper 2 m3/s (31 600 US gpm) à 7 m (22 ft) TDH. Grâce à l’utilisation des dispositifs Flygt FSI, la station a pu gérer 22 cm (9 in.) de précipitations en une seule journée. La station est si compacte qu’elle peut accueillir une pompe supplémentaire si un agrandissement s’avère nécessaire à l’avenir.