It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Neue Umwälzpumpenserie für das SHK-Handwerk

20 Mai 2020

Die intelligentere Wahl: Lowara ecocirc+

ecocirc.jpg

  • Umwälzpumpe ecocirc+ erweitert das ecocirc-Portfolio von Lowara
  • Mit hochleistungsfähigem ECM-Motor und Förderungsmenge bis 4,5 m3/h für höchste Anforderungen der SHK-Branche
  • Staatlich gefördert nach BAFA-Richtlinie

 

Effizient, zuverlässig und wirtschaftlich: Xylem präsentiert die neue Produktreihe ecocirc+ der Marke Lowara. Die Umwälzpumpe, entwickelt nach spezifischen Anforderungen der Installations-Betriebe, kombiniert effiziente Leistung mit einfacher Bedienbarkeit. Einsetzbar in allen Feldern der SHK-Branche steht ecocirc+ für intelligente Einfachheit mit maximaler Leistungsfähigkeit.

Um hohe Energieverbräuche in Wohn- und Geschäftshäusern zu senken, ist die Lowara ecocirc+ mit einem energieeffizienten, hochleistungsfähigen ECM-Motor mit einer Leistung bis 60 Watt ausgestattet. Mit einer Fördermenge bis 4,5 m3/h erfüllt die Umwälzpumpe selbst anspruchsvolle Anforderungen von Planern und Fachinstallateuren – und reduziert den Energieverbrauch der Pumpe um bis zu 80 Prozent (mit entsprechend geringeren CO2-Emissionen) im Vergleich zu Standardpumpen.

Die neue Baureihe gibt es in der Basisversion (ecocirc) mit 28 Modellen und einer komfortableren Version (ecocirc+) mit 14 Modellen. Die Umwälzpumpen sind mit einem multifunktionalen Einstellknopf ausgestattet. Mit diesem lassen sich die Steuerungsmodi, die automatische Luftspülung für schnelles Entlüften und der Pumpenstatus steuern. Dadurch ist auch die Bedienung leicht.

Die weiterentwickelten Modelle „ecocirc+“ verfügen zusätzlich über ein dreistelliges Display, drahtlose Verbindungsfunktionen für die externe Überwachung, Nachtmodus und eAdapt, um optimalen Komfort bei minimalen Kosten zu gewährleisten. Mit eAdapt schaltet die Umwälzpumpe in einen automatischen Modus mit vordefinierten Einstellungen der Umwälzleistung für geringen Stromverbrauch. Über die 4,5 GHz-Schnittstelle kann die Pumpe sicher aus der Ferne überprüft und gesteuert werden – auch über Tablet und Smartphone.

Geschützt wird die intelligente Motorik der Pumpe von einem massiven Gehäuse aus Gusseisen oder Edelstahl, das zudem als Wärmedämmschale dient – das hält die Wassertemperatur konstant und spart langfristig Kosten. Zusätzliche Sicherheit gibt ein eingebauter Übertemperaturschutz, der den Pumpenbetrieb bei zu hohen Temperaturen automatisch stoppt. Für die simple Installation und eine schnelle Inbetriebnahme der Umwälzpumpe sorgt der universell austauschbare Anschluss, der mit marktüblichen Steckern kompatibel ist. Für noch mehr Sicherheit sorgt die 5 ¼ Jahre-Herstellergarantie und ein globaler Xylem-Fachservice. „Unser Ziel war, mit der neuen ecocirc-Reihe eine einfach zu installierende, dauerhaft zuverlässige Lösung anzubieten. Kein Ärger, keine Überraschungen, keine Rückrufe“, betont Patrick Radner, Vertriebsleiter Gebäudetechnik Xylem.

Neuheit: Alle Pumpe erfüllt die Richtlinien des staatlichen Förderprogramms des Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA. Das macht die hocheffiziente Heizungspumpe für Hauseigentümer, Kommunen oder Unternehmen noch interessanter.

Neue Umwälzpumpe Lowara ecocirc

Grundmodell „ecocirc“: 28 Größen

Premium-Modell „ecocirc+“ mit LED-Anzeige: 14 Größen

Anwendungen:

  • Heizung: Fußbodenheizung, Systeme mit thermostatischen Heizkörperventilen, Solarthermie
  • Kühlung: Systeme für Klima und Kälte
  • Brauchwasser: Warmwasserbereitung

Technische Daten

  • Fördermenge: Bis 4,5 m³/h
  • Förderhöhe: Bis 8 m
  • max. Stromaufnahme: 60 W
  • Temperatur Medium: -10°C – 110°C
  • Umgebungstemperatur: 0°C – 40°C
  • Max. Betriebsdruck: 10 bar (PN 10)
  • Stromanschluss: 1x 200-240 V 50/60 Hz
  • Isolationsklasse: F (155°C)
  • Schutzklasse: IP 44
  • Geräuschlevel: ≤ 43 dB(A)
  • EMC: EN 55014-1:2006 und EN 55014-2:1997

ecocirc+.jpg