It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylems SmartBall och PipeDiver kontrollerar rörledning utan att störa driften

Xylems SmartBall och PipeDiver kontrollerar rörledning utan att störa driften

När en kritisk vattenledning brast i Tarragona, en hamnstad i Katalonien, Spanien, behövde det lokala vattenkonsortiet snabbt kunna kontrollera rörledningens skick. Med Xylems SmartBall®- och PipeDiver®-teknik kunde 12 läckage upptäckas och tre rörsektioner i behov av reparation lokaliseras utan några driftstörningar för kunderna.
 
Vattenkonsortiet i Tarragona (Consorci d’Aigües de Tarragona) utvinner, behandlar och distribuerar dricksvatten till drygt 60 kommuner och 25 industrier i Tarragona-regionen. I januari 2020 drabbades den kritiska 75 km långa och 1 600 mm breda rörledningen av ett katastrofalt brott.

Rörledningsbrottet orsakade omfattande skador och ledde till stora störningar av vattenförsörjningen till ungefär 750 000 personer och till viktiga industrikunder. Om brottet hade inträffat under sommarens turisthögsäsong hade över 1,5 miljoner personer drabbats.

Konsortiet var oroliga att det skulle uppstå fler brott och beslutade att hela rörledningen skulle inspekteras för att se om det fanns andra svaga punkter. Xylem fick uppdraget att göra en bedömning det invändiga skicket av rörledningen genom en kombination av läcksökning och elektromagnetisk teknik.

Xylems teknik för rörledningsbesiktning ger exakta resultat

Xylems akustiska SmartBall-plattform identifierar läckage och gasfickor och kartlägger rörledningsnät. Med hjälp av elektromagnetisk teknik upptäcker Xylems PipeDiver-plattform trasiga vajerlindningar i betongtryckrör. Fler trasiga vajerlindningar innebär större påfrestningar på röret.


 
Båda plattformarna är friflytande verktyg som undersöker rörledningens skick medan den fortfarande är i drift. De här verktygen kan under långa avstånd bedöma trycksatta vatten- och avloppsrör i en hel anläggning. Verktygen tillhandahåller ett enklare, säkrare och billigare alternativ för ägaren av anläggningen än inspektionsmetoder som kräver avstängning och tömmning.

Direkt avkastning på investeringen för konsortiet

Inspektionerna genomfördes under två veckor i juni 2020. Resultaten visade att större delen av rörledningen var i utmärkt skick. SmartBall-plattformen upptäckte dock 12 läckor som senare reparerades. Därutöver hittade PipeDiver-plattformen tre rörsektioner som visade tecken på försämring.

Tack vare PipeDiver-plattformens precision kunde mycket riktade reparationer utföras på de tre rörsektionerna. Konsortiet grävde upp rören i november 2020 och skicket stämde överens med de skador som Xylem hade rapporterat. Sprickor och korrosion på de uppgrävda rören tydde på ett sannolikt brott i framtiden.

Genom att dessa rörledningsbrott kunde förebyggas fick konsortiet direkt avkastning på sin investering. Projektet har också förlängt livslängden på rörledningen, en mycket viktig och kostsam anläggningsdel. Tack vare denna banbrytande teknik har konsortiet lyckats optimera kostnaderna och servicen för sina kunder.