It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Analyseurs et régulateurs

Face à la demande croissante d’amélioration de la qualité de l’eau, notre gamme d’analyseurs et de contrôleurs permet de surveiller les paramètres de qualité de l’eau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus pour votre installation.

Avantages :

  • Permet d’assurer la conformité du procédé de désinfection aux normes d’hygiène en vigueur
  • Optimisation des dosages des produits chimiques, permet de réduire les coûts
  • Des analyseurs à un ou plusieurs paramètres pour répondre à des besoins divers
  • Analyseurs à un ou plusieurs paramètres pour répondre aux besoins les plus simples et jusqu’aux plus exigeants en termes de mesures et régulations.
  • Solutions pour la surveillance et la régulation de la désinfection développées par les experts en désinfection

Analyseurs et régulateurs

  • ANALYSEUR DEPOLOX® 700 M

    Analyseur de procédé en continu pour la mesure et la régulation de la concentration de désinfectant dans les applications...
  • Analyseur DEPOLOX® 400 M

    Analyseur de procédé en ligne pour la mesure de la concentration de désinfectant dans les applications d’eau propre
  • Analyseur/contrôleur MFC

    Analyseur de procédé en continu pour la mesure et la régulation multi-paramètres pour la désinfection en applications...
  • Module de mesure DEPOLOX® 5

    Module de mesure de la qualité de l’eau pour une utilisation avec SFC ou MFC, composé d’une carte de capteur enfichable et...
  • Logiciel OPC-Server

    Système logiciel souple et transparent permettant l’accès aux données des systèmes de mesure et de contrôle
  • Contrôleur de procédé SFC PC

    La série SFC d'analyseurs et de contrôleurs est abandonnée et n'est plus disponible à la vente. Des services limités et une...
    Discontinued product
  • SFC SC

    La série SFC d'analyseurs et de contrôleurs est abandonnée et n'est plus disponible à la vente. Des services limités et une...
    Discontinued product
  • Série SFC

    La série SFC d'analyseurs et de contrôleurs est abandonnée et n'est plus disponible à la vente. Des services limités et une...
    Discontinued product

Create Wishlist

Add to wishlists
Select one or more wishlists.

Item successfully added to wishlist.

Item successfully added to new wishlist.
Item successfully added to existing wishlist.