Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Hoog contrast modus inschakelen

Xylem's Wedeco Ozon Systeem geselecteerd voor Renewcell's duurzame en circulaire textielproductie

april 23, 2021

Xylem, wereldwijd actief op het gebied van watertechnologie, heeft aangekondigd dat het voor Renewcell een Wedeco ozoninstallatie in containerformaat gaat leveren voor de productie van textielpulp in Sundsvall, Zweden. De nieuwe fabriek van Renewcell zal naar verwachting in 2022 in bedrijf worden genomen en gaat textielafval zoals katoenen kleding recyclen voor de productie van 60.000 ton Circulose® per jaar.

Circulose® wordt gemaakt door cellulose uit oud textiel terug te winnen. Het wordt gebruikt om nieuwe duurzame textielvezels te maken die een uitstekend alternatief vormen voor katoen en andere niet biologisch afbreekbare vezels op oliebasis zoals polyester. Het gebruik van dit gerecyclede materiaal in de textielproductie, vermindert de impact van de textielindustrie op water en land. Xylem’s Wedeco-ozonnetechnologie zorgt ervoor dat de fabriek met een beperkte hoeveelheid chemicaliën textielpulp kan maken die voldoet aan de strengste plaatselijke milieuvoorschriften. De Wedeco-ozoninstallatie, die in de Duitse fabriek van Xylem in Herford geproduceerd en getest wordt, is op maat gemaakt om tegen lage bedrijfskosten aan de hoogste industrienormen te voldoen.

Renewcell koos voor een Wedeco-ozoninstallatie in containerformaat die 2,9 ton ozon per dag kan produceren (120 kg O3/u). De ongeëvenaarde technologie van Wedeco levert volledige ozoncapaciteit in minder dan twee minuten na het opstarten. Bovendien wordt de ozonproductie automatisch aangepast aan de vraag. Ook maakt de ozoninstallatie een nauwkeurige ozondosering mogelijk ter ondersteuning van het flexibele pulpbleekproces.

De plug-and-play ozoninstallatie van Wedeco is bestand tegen extreme winterse omstandigheden, met een minimale footprint en een snelle inbedrijfstelling. Martin Stenfors, COO van Renewcell, verklaarde: "We hebben Xylem als leverancier gekozen vanwege hun uitgebreide ervaring met de productie van pulp en vanwege de hoge kwaliteit die het in Duitsland geproduceerde en geteste Wedeco-systeem garandeert. Een ander voordeel is dat het systeem in een container zit, waardoor we snel kunnen opstarten en er weinig engineeringtijd nodig is.

Alexis Métais, Global Pulp & Paper Key Account Manager zei: "We zijn er trots op samen te werken met Renewcell. Het bedrijf biedt een innovatieve oplossing die een circulaire textieleconomie ondersteunt en waarde toevoegt aan afgedankte kleding. Het Wedeco-ozonsysteem van Xylem is een essentieel onderdeel van elk bleekingsproces van  schone cellulose en levert superieure milieuprestaties tegen lage operationele kosten. Door de juiste technologieën te integreren die voldoen aan lokale milieuvoorschriften, werken we samen met onze klanten aan een veiligere, duurzamere wereld voor iedereen."