It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Temporary Water Treatment

Système mobile Biosphere à réacteur biologique à lit mobile (MBBR)

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Systèmes MBBR mobiles, en location ou temporaires, pour le traitement des eaux usées industrielles

Un réacteur biologique à lit mobile (MBBR) est une technologie de traitement biologique des eaux usées qui utilise un biofilm microbien formé sur des supports (« carriers ») pour éliminer les contaminants organiques dissous dans l’eau. Les supports du biofilm sont maintenus en suspension dans les eaux usées circulant à travers le réacteur et soigneusement mélangés afin de créer une surface protégée permettant le développement d’une communauté de biofilm. Ce biofilm se nourrit des molécules organiques tandis que les eaux usées traitées quittent le système. Les systèmes MBBR sont couramment utilisés par les sites industriels en raison de leur encombrement réduit et de leur vitesse de traitement élevée. Ils peuvent être utilisés pour éliminer les DBO/DCO solubles ainsi que les contaminants azotés (TKN, ammoniac, nitrate/nitrite) couramment présents dans les eaux usées industrielles.

Le système mobile MBBR Biosphere® de Xylem est un système monté sur skid qui ne nécessite pas de fondation permanente pour son installation. Ce système compact est livré préassemblé et rapidement mis en service.

Il s’agit d’une solution efficace pour fournir rapidement des capacités MBBR à la demande, en évitant les longs délais associés aux installations permanentes de biosystèmes. Nos systèmes MBBR en location conviennent à un large éventail d’applications potentielles, notamment :

  • Remplacement rapide d’équipements défaillants
  • Mise en place d’une solution transitoire pendant la construction d’un système permanent, des opérations de retrofit ou des arrêts de maintenance
  • Respect des limites de rejet en prétraitement
  • Élimination de la DBO/DCO soluble
  • Élimination biologique des nutriments
  • Essais pilotes : à échelle partielle ou complète

En plus du traitement de la DBO/DCO, ces unités peuvent également être utilisées pour le traitement de l’ammoniac (NH3/TKN) et peuvent aussi être configurées pour l’élimination des nitrates (NO3/NO2).

Notre système mobile MBBR Biosphere se compose de trois éléments principaux : le bioréacteur mobile, le surpresseur d’aération et le skid de contrôle du système. Le graphique illustre la capacité de traitement potentielle d’un seul MBBR mobile dans plusieurs secteurs industriels. Plusieurs unités mobiles peuvent être configurées en parallèle ou en série afin de traiter une capacité supplémentaire d’eaux usées ou de répondre à différents objectifs de traitement.

  • Système mobile MBBR Biosphere avec châssis vertical robuste, permettant une installation rapide sur site
  • Grille d’aération interne avec diffuseurs à grosses bulles et conduite montante externe avec raccordement au niveau du sol
  • Descente d’alimentation en influent avec conduite montante externe et raccordement au niveau du sol
  • Sondes de surveillance du pH et de l’oxygène dissous (DO) avec collecteurs d’insertion
  • Surveillance et contrôle de niveau avec interrupteur d’alarme haut niveau
  • Livré sur site préchargé avec des supports de biofilm
  • Skid du surpresseur d’aération
  • Enceinte de protection contre les intempéries
  • Flexible inox de 12’ pour le raccordement à la grille d’aération
  • Skid de contrôle MBBR avec automate PLC, pompes de dosage chimique et système de contrôle du débit
  • Comprend un système PLC Allen-Bradley pour faire fonctionner l’ensemble du système
  • Cannes d’injection permettant l’ajout de produits chimiques à l’ensemble de l’influent du système
  • Comprend quatre (4) pompes de dosage pour injecter tous les produits chimiques nécessaires au maintien du système MBBR. Les pompes de dosage comprennent des enceintes de confinement et sont montées sur le même skid que le collecteur de contrôle du débit et le PLC
  • Flexible inox de 12’ pour le raccordement entre le collecteur de contrôle du débit et le bioréacteur mobile
  • Précâblage de tous les composants montés sur le skid pour fonctionner à partir d’une seule alimentation électrique ; 120V/1 phase/60Hz
  • Châssis tubulaire en acier inoxydable permettant d’intégrer tous les composants du skid et de faciliter l’installation sur site

Les contrats de location pour les systèmes mobiles MBBR Biosphere sont disponibles pour toute durée supérieure à 6 mois. Xylem propose également à la location des systèmes de clarification par flottation à air dissous (DAF) haute vitesse de la série RT, en complément des systèmes mobiles Biosphere MBBR, pour les applications nécessitant une clarification.