Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
See All Contratto operativo a breve termine

Sistema Mobile Biosphere con Reattore Biologico a Letto Mobile (MBBR)

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request Information

*  Campo obbligatorio

Sistemi MBBR mobili, a noleggio o temporanei, per il trattamento delle acque reflue industriali

Un reattore biologico a letto mobile (MBBR) è una tecnologia di trattamento biologico delle acque reflue che utilizza un biofilm microbico formato su supporti (“carrier”) per rimuovere i contaminanti organici disciolti nell’acqua. I carrier del biofilm sono mantenuti in sospensione nelle acque reflue che attraversano il reattore e accuratamente miscelati per creare una superficie protetta sulla quale si sviluppa una comunità di biofilm. Questo biofilm si nutre delle molecole organiche, mentre l’acqua reflua trattata esce dal sistema. I sistemi MBBR sono comunemente utilizzati negli impianti industriali grazie al loro ingombro compatto e all’elevata capacità di trattamento. Possono essere impiegati per rimuovere BOD/COD solubili e contaminanti a base di azoto (TKN, ammoniaca, nitrati/nitriti), tipicamente presenti nelle acque reflue industriali.

Il sistema mobile MBBR Biosphere® di Xylem è una soluzione montata su skid che non richiede una fondazione permanente per l’installazione. Questo sistema compatto viene fornito preassemblato e può essere messo rapidamente in servizio.

Si tratta di una soluzione efficace per fornire rapidamente capacità MBBR on demand, evitando i lunghi tempi di attesa associati alle installazioni permanenti di biosistemi. I nostri sistemi MBBR a noleggio si adattano a numerose possibili applicazioni, tra cui:

  • Sostituzione rapida di apparecchiature guaste
  • Soluzione ponte durante la costruzione di sistemi permanenti, interventi di retrofit o fermate per manutenzione
  • Rispetto dei limiti di scarico del pretrattamento
  • Rimozione del BOD/COD solubile
  • Rimozione biologica dei nutrienti
  • Attività pilota: su scala parziale o completa

Oltre al trattamento di BOD/COD, queste unità possono essere utilizzate anche per il trattamento dell’ammoniaca (NH3/TKN) e possono essere configurate anche per la rimozione dei nitrati (NO3/NO2).

Il nostro sistema mobile MBBR Biosphere è composto da tre componenti principali: il bioreattore mobile, il soffiante di aerazione e lo skid di controllo del sistema. Il grafico illustra la capacità di trattamento potenziale di un singolo MBBR mobile in diversi settori industriali. È possibile configurare più unità mobili in parallelo o in serie per trattare una maggiore portata di acque reflue o per soddisfare diversi obiettivi di trattamento.

  • Sistema mobile MBBR Biosphere con robusta struttura verticale autoportante, progettato per una rapida installazione in sito
  • Griglia di aerazione interna con diffusori a bolle grosse e colonna esterna con collegamento a livello del suolo
  • Tubazione di ingresso con colonna esterna e collegamento a livello del suolo
  • Sonde di monitoraggio pH e DO con collettori di inserimento
  • Monitoraggio e controllo di livello con interruttore di allarme di alto livello
  • Fornito in sito già caricato con carrier per biofilm
  • Skid del soffiante di aerazione
  • Copertura protettiva per agenti atmosferici
  • Tubo flessibile in acciaio inox da 12’ per il collegamento alla griglia di aerazione
  • Skid di controllo MBBR con PLC, pompe dosatrici chimiche e sistema di controllo della portata
  • Include un sistema PLC Allen-Bradley per il funzionamento dell’intero sistema
  • Lance di iniezione per consentire l’aggiunta di prodotti chimici a tutto l’influente del sistema
  • Include quattro (4) pompe dosatrici per l’immissione di qualsiasi sostanza chimica necessaria al mantenimento del sistema MBBR. Le pompe dosatrici includono contenitori di contenimento e sono montate sullo stesso skid del collettore di controllo della portata e del PLC
  • Tubo flessibile in acciaio inox da 12’ per il collegamento tra il collettore di controllo della portata e il bioreattore mobile
  • Precablaggio di tutti i componenti sullo skid per il funzionamento tramite un unico collegamento elettrico; 120V/1 fase/60Hz
  • Telaio di supporto tubolare in acciaio inox per integrare tutti i componenti dello skid e consentire un facile posizionamento in sito

I contratti di noleggio per i sistemi MBBR mobili Biosphere sono disponibili per qualsiasi durata superiore a 6 mesi. Xylem offre inoltre a noleggio, in abbinamento ai sistemi mobili Biosphere MBBR, sistemi di chiarificazione a flottazione ad aria disciolta (DAF) ad alta velocità della serie RT per le applicazioni che richiedono chiarificazione.