Xylems Biosphere Mobile MBBR-system är ett skidmonterat system som inte kräver en permanent grund för installation. Detta kompakta system levereras förmonterat och driftsätts snabbt.
En biofilmsreaktor med rörlig bädd (MBBR) är en biologisk reningsteknologi för avloppsvatten som använder mikrobiell biofilm bildad på mediabärare för att avlägsna organiska föroreningar lösta i vatten. Biofilmbärare är suspenderade i avloppsvattnet som flödar genom reaktorn och blandas noggrant för att skapa en skyddad yta för att utveckla ett biofilmsamhälle. Denna biofilm lever på de organiska molekylerna medan behandlat avloppsvatten lämnar systemet. MBBR-system används vanligtvis av industrianläggningar på grund av deras kompakta storlek och höga reningskapacitet. De kan användas för att avlägsna lösligt BOD/COD och kvävebaserade föroreningar (TKN, ammoniak, nitrat/nitrit) som är vanliga i industriellt avloppsvatten.
Xylems Biosphere Mobile MBBR-system är ett skidmonterat system som inte kräver en permanent grund för installation. Detta kompakta system levereras förmonterat och driftsätts snabbt.
Vårt Biosphere Mobila MBBR-system består av tre primära komponenter: den mobila bioreaktorn, luftningsblåsaren och systemkontrollskiden. Diagrammet illustrerar den potentiella behandlingskapaciteten för en enskild mobil MBBR inom flera olika industrier. Flera mobila enheter kan systematiseras i parallella eller seriekonfigurationer för att behandla ytterligare avloppsvattenkapacitet eller för att uppnå olika behandlingsmål.
In addition to BOD/COD these units can also be used for Ammonia treatment (NH3/TKN) and can be configured for nitrates removal (NO3/NO2) as well.
Vårt Biosphere Mobila MBBR-system består av tre primära komponenter: den mobila bioreaktorn, luftningsblåsaren och systemkontrollskiden. Diagrammet illustrerar den potentiella behandlingskapaciteten för en enskild mobil MBBR inom flera olika industrier. Flera mobila enheter kan systematiseras i parallella eller seriekonfigurationer för att behandla ytterligare avloppsvattenkapacitet eller för att uppnå olika behandlingsmål.
MBBR-system med upprätstående ram, kapabelt för installation på plats. Inflödesnedstigningsrör med flödeskontrollsmanifold och doseringspumpar. Innehåller fyra (4) doseringspumpar för att leverera nödvändiga kemikalier för att upprätthålla MBBR-systemet. Doseringspumpar inkluderar inneslutningshöljen och är monterade bredvid flödeskontrollsmanifold. Lämplig för applikationer som kräver klargörning under längre perioder än standarddriftsperioder.
Biosphere Mobila MBBR-systemet är tillgängligt för leasing, vilket ger en flexibel lösning för tillfälliga eller akuta avloppsvattenreningsbehov. Systemet kan kombineras med kompletterande Xylem-reningsteknologier för att möta ett brett spektrum av mål för avloppsvattenrening, inklusive förbehandling, primärbehandling och efterbehandlingspolering.