It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Sistemi idrici da laboratorio

Sistema CENTRA-R60 R120

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Il prodotto CENTRA® ha rivoluzionato il modo in cui l’acqua pura viene prodotta, immagazzinata e distribuita. Invece di un sistema di laboratorio centrale progettato tradizionalmente, che comprende un gruppo di componenti e tubazioni in ordine, ora è possibile avere una sola scatola di sistema integrata

I sistemi CENTRA-R60 e CENTRA-R120 sono sistemi completi di purificazione, stoccaggio, controllo e distribuzione dell’acqua che erogano fino a 120 litri per ora di acqua purificata con osmosi inversa, fotoossidazione UV, deionizzazione opzionale e filtrazione da 0,2 μm. I sistemi CENTRA R60 e CENTRA R120 forniscono acqua di tipo II e tipo III per l’alimentazione di lavatrici di grandi dimensioni, sistemi di purificazione dell’acqua ultrapura e punti di erogazione per applicazioni generali di laboratorio. Possono erogare fino a 120 litri per ora di acqua purificata utilizzando una gamma di tecnologie.

 

  • Fornisce fino a 10 litri al minuto di acqua di tipo II da un circuito di distribuzione
  • >10 MΩ-cm, acqua di tipo II adatta per l'alimentazione di sistemi di acqua ultra pura e punti di erogazione per applicazioni generali di laboratorio
  • La purezza ottimizzata dell’acqua viene mantenuta utilizzando una combinazione di tecnologie di depurazione dell’acqua
  • Fornitura continua affidabile di acqua pura utilizzando controlli di accesso unici e un sistema di rilevamento delle perdite con connettività BMS (Building Management System) opzionale
  • La costruzione compatta permette di posizionare il sistema vicino alle aree di lavoro
  • Assistenza completa e supporto per la convalida

Specifications