It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Sistemi idrici da laboratorio

Sistema MEDICA® Pro

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Richiedi un preventivo

*  Campo obbligatorio

Sistema di purificazione singolo ad alta portata per analizzatori di diagnostica clinica grandi o multipli; volume elevato e purezza elevata per un uso elevato; progettato per fornire acqua di grado CLRW a analizzatori clinici grandi o multipli

Risparmio di spazio – La costruzione “tutto in uno” consente un’installazione semplice sotto il banco e la flessibilità per il futuro trasferimento man mano che il laboratorio cresce.

Economica – Il rispetto del budget è mantenuto da una tecnologia di depurazione ottimale dell’acqua e dall’uso di una cartuccia elettrica opzionale per ridurre la CO2, a seconda della qualità dell’acqua di alimentazione.

Prestazioni garantite in ogni momento : il software di auto-monitoraggio con bypass di emergenza integrato consente un funzionamento ininterrotto 24 ore al giorno.

Specifiche batteriche garantite – La tecnologia integrata abbinata alla facile sanificazione del sistema garantisce una specifica <1 CFU/ml.

Configurazione aggiornabile : da 30 l/h fino a 120 l/h di velocità di produzione, da 2 l/min fino a 4 l/min di velocità di flusso, per crescere man mano che il laboratorio cresce.

  • Fornisce fino a 4 litri al minuto di acqua standard CLRW (precedentemente denominata acqua di tipo I del CLSI)
  • Compatibile con analizzatori diagnostici clinici singoli e multipli che richiedono fino a 4 litri al minuto di acqua standard CLRW
  • Bassi costi di esercizio e di consumo
  • Costruzione salvaspazio con involucro integrato da circa 50 litri
  • Un circuito di bypass per l’erogazione continua di acqua conforme in situazioni di emergenza all’analizzatore
  • Facile da installare sotto un banco
  • Assistenza completa e supporto per la convalida

  • Fornisce fino a 4 litri al minuto di acqua standard CLRW (precedentemente denominata acqua di tipo I del CLSI)
  • Compatibile con analizzatori diagnostici clinici singoli e multipli che richiedono fino a 4 litri al minuto di acqua standard CLRW
  • Bassi costi di esercizio e di consumo
  • Costruzione salvaspazio con involucro integrato da circa 50 litri
  • Un circuito di bypass per l’erogazione continua di acqua conforme in situazioni di emergenza all’analizzatore
  • Facile da installare sotto un banco
  • Assistenza completa e supporto per la convalida

Specifications