I sistemi MEDICA-R e MEDICA-D (7/15) forniscono un flusso costante di acqua ad alta purezza che viene mantenuta dal ricircolo attraverso le resine a scambio ionico, UV e un microfiltro integrale da 0,2 μm. Rappresenta la scelta ideale per l'uso con un singolo analizzatore chimico o di analisi immunologica.
Fornitura affidabile ed economica per un basso utilizzo. Quando per un singolo analizzatore è necessaria un’acqua ad alta purezza in volumi bassi, la gamma di sistemi MEDICA® S/R offre un costo di gestione non richiesto.
Unità compatta e dedicata che fornisce acqua di grado CLRW, i sistemi MEDICA S/R rappresentano la scelta ideale per l’uso con un singolo analizzatore chimico o di analisi immunologica. Sono disponibili due modelli da 7 o 15 litri/h, che facilitano una richiesta istantanea fino a 1,8 litri/min dall’alimentazione dell’acqua di rubinetto.