It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Sistemi idrici da laboratorio

Sistema PURELAB Chorus® 1

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Quando si ha bisogno della massima purezza dell’acqua, il sistema PURELAB Chorus® 1 rappresenta la soluzione perfetta. Il sistema PURELAB Chorus 1 garantisce una purezza costante dell’acqua pari a 18,2 MΩ.cm (Tipo I+/I) e supportato dal sistema di deionizzazione PureSure® avanzato. In questo modo è possibile concentrarsi sul raggiungimento di risultati accurati garantendo un flusso di lavoro ininterrotto

  • Deionizzazione avanzata PureSure Elimina le tracce di ioni che percolano nell'acqua e fornisce un avviso avanzato per cambiare il pacchetto di purificazione
  • Ricircolo completo per garantire la purezza microbica e l’acqua pura nel punto di utilizzo.
  • Monitoraggio TOC in tempo reale Garantisce la massima fiducia nella purezza organica.
  • Acquisizione dati Acquisizione dati tramite USB per la convalida delle prestazioni del sistema e gli aggiornamenti software.
  • La filtrazione integrata Ultrafiltrazione o microfiltrazione filtra endotossine, proteine, nucleasi e particolato