It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Sistemi idrici da laboratorio

Sistemi PURELAB Chorus® 2 & 3

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Richiedi un preventivo

*  Campo obbligatorio

Il sistema PURELAB Chorus®2 (RO/DI) e il sistema PURELAB Chorus 3 (RO) forniscono soluzioni affidabili e flessibili per soddisfare le esigenze dell’acqua di tipo II o III.

Soluzioni per acqua pura di tipo II e di tipo III per applicazioni generiche. Quando è necessaria acqua generica per il laboratorio, il Sistema PURELAB Chorus® 2 (RO/DI) e il Sistema PURELAB Chorus 3 (RO) forniscono soluzioni affidabili e flessibili per soddisfare le vostre esigenze.

Il sistema PURELAB Chorus 2 (RO/DI di base) fornisce acqua pura di tipo II direttamente da un’alimentazione di acqua di rubinetto potabile. 10-480L/giorno

Il sistema PURELAB Chorus 3 fornisce acqua di tipo III (grado RO primario) su richiesta con un’ampia gamma di portate fino a 10-720 L/giorno

  • Un circuito di bypass per la fornitura continua di acqua conforme in situazioni di emergenza all’analizzatore