Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé
Voir tout Systèmes pour eau de laboratoire

Déioniseurs

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

Les déioniseurs écologiques de technologie de pointe et de qualité la plus haute.

Les déioniseurs en acier inoxydable 1.4571 de haute qualité peuvent fonctionner à des pressions pouvant atteindre 10 bar.

Ils sont considérablement plus résistants aux contraintes mécaniques que les cartouches classiques en plastique renforcé à la fibre de verre.
Evoqua a optimisé le débit d’eau pour s’assurer que le lit de résine peut être utilisé à sa capacité maximale.

Nos déioniseurs sont disponibles avec des accouplements rapides en acier inoxydable éprouvés (SK) de 1-1/4 po ou avec des raccords filetés de 3/4 po. Tous les déioniseurs sont accompagnés d’un conductimètre et d’un jeu de flexibles (ou d’une sonde). Veuillez commander ces appareils séparément.

  • Déioniseurs en acier inoxydable 1.4571 fonctionnant à des pressions pouvant atteindre 10 bar

  • Faibles coûts d’acquisition
  • Distribution d’eau spéciale pour une utilisation complète de la capacité de la résine
  • Accouplements rapides en acier inoxydable éprouvés
  • Fabriqués en Allemagne