Il sistema LaboStar® PRO è un mezzo economico per produrre acqua di grado analitico.
Questo sistema di acqua ultrapura estremamente compatto può essere utilizzato su un banco da laboratorio. L’acqua prodotta dal sistema ha una conduttività di 0,055 μS/cm (equivalente a 18,2 MΩ-cm) e un valore TOC < 10 ppb. L'acqua prodotta dalla versione a raggi ultravioletti (UV) ha un valore TOC di 1 – 5 ppb.
La qualità dell’acqua supera tutti gli standard pertinenti, compresi ASTM Tipo I, CLSI (Clinico Laboratory Standards Institute) e ISO 3696 Tipo I. Il sistema LaboStar® viene alimentato con acqua deionizzata, acqua distillata o permeato da un’unità a osmosi inversa. La selezione dei materiali di trattamento nei sistemi LaboStar 2 e 4, insieme ai moduli di lucidatura DI, garantisce che l’acqua del prodotto soddisfi i più elevati standard di qualità. Un misuratore di conduttività nella sezione di ricircolo monitora continuamente la purezza dell’acqua del prodotto.
Un filtro sterile a carica positiva da 0,2 μm nel distributore rimuove batteri ed endotossine. Permette di produrre acqua pura con un valore di endotossina < 0,001 EU/ml senza la necessità di ulteriori investimenti in un costoso ultrafiltro. È inoltre disponibile un filtro sterile da 0,2 μm non caricato.
Il sistema LaboStar 4 è un dispositivo da banco mobile con un serbatoio integrato che può essere riempito direttamente manualmente con acqua di alimentazione. I sistemi LaboStar vengono forniti con il primo set di moduli e filtri e sono pronti per l’uso.