It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Voir tout Systèmes pour eau de laboratoire

LaboStar® Pro TWF

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Required Field

Il n’y a qu’un seul pas innovant de l’eau du robinet à une eau ultra pure

Les systèmes LaboStar® PRO​ TWF produisent une eau ultrapure directement depuis votre réseau d’eau potable. Cet équipement comprend une unité de préfiltration et une membrane d’osmose inverse. L’eau purifiée est accumulée dans un réservoir intégré et une pompe de circulation finit par la faire circuler dans le module de polissage. L’utilisateur peut extraire soit une eau de Type III du réservoir de stockage intégré de 7 litres, soit une eau de Type I du distributeur avec une qualité de 0,055 µS/cm, équivalent à 18,2 MΩ-cm, et une teneur en matières organiques totales située entre 1 et 10 ppb, en fonction du type de système. L’eau de qualité d’osmose inverse s’affiche également.

L’équipement LaboStar(R) PRO TWF peut produire de manière économique de petites quantités d’eau de qualité d’analyse. La qualité de l’eau dépasse toutes les normes pertinentes, y compris ASTM Type I, CLSI et ISO 3696 Type I. Il est possible de mettre le système à niveau avec un réservoir de stockage de 30 ou 60 litres.

Un capteur de conductivité mesure en permanence la pureté de l’eau produite dans la boucle de recirculation. Un filtre stérile de 0,2 µm à charge positive dans le distributeur élimine les bactéries et les endotoxines, éliminant ainsi le recours à un ultra-filtre coûteux. Un filtre stérile non-chargé de 0,2 µm est également disponible. Les systèmes LaboStar® PRO TWF sont livrés avec le premier jeu de tous les modules et filtres nécessaires.

  • Mise à niveau avec un réservoir de stockage de 30 ou 60 litres possible, distribution manuelle au robinet
  • Offre deux types d’eau : type III du réservoir et type I du distributeur
  • Deux filtres stériles différents sont disponibles (avec ou sans rétention d’endotoxine)
  • Changement de module facile grâce à des accouplements rapides
  • Faibles coûts d’acquisition
  • La livraison comprend les consommables
  • Fabriqué en Allemagne