Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé
Voir tout Systèmes pour eau de laboratoire

LaboStar® RO DI

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

La série LaboStar® RO DI produit de l’eau de haute qualité avec une très faible consommation d’énergie.

L’utilisation de membranes « basse énergie » permet un fonctionnement très efficace et économique. Tous les systèmes LaboStar​® RO DI sont équipés d’un réservoir de stockage intégré de 7 litres. L’eau pure est recueillie dans le réservoir et recirculée au moyen d’une pompe intégrée.

Le système LaboStar® RO DI est équipé d’une cartouche DI finale. Cette cartouche polit l’eau RO en une eau de qualité Type II <0,1 µS/cm. L’appareil comprend deux orifices d’extraction : l’eau peut être extraite sous pression à partir du distributeur au point d’utilisation ou de la sortie située à l’arrière de l’appareil.

En option, il est possible d’utiliser un filtre stérile chargé de 0,2 µm pour éliminer les bactéries et les endotoxines. Un filtre stérile non-chargé de 0,2 µm est également disponible. La capacité du réservoir de stockage, qui est de 7 litres, peut être augmentée à l’aide d’un réservoir supplémentaire de 30 ou 60 litres.

Les systèmes LaboStar(R) RO DI sont livrés avec le premier jeu de tous les modules et filtres nécessaires à une mise en service immédiate.

  • Raccord au réseau municipal d’eau potable
  • Réservoir de stockage intégré de 7 litres
  • Circulation de l’eau pure dans la tête de distribution
  • Distribution facile de l’eau à l’aide d’un distributeur de point d’utilisation pratique
  • Filtre stérile de 0,2 µm avec ou sans rétention d’endotoxines disponible en option
  • Mode de fonctionnement super-silencieux
  • Désinfection rapide et simple
  • Surveillance de la conductivité de l’eau d’osmose inverse et DI
  • Changement facile des modules grâce à des raccords rapides

  • Changement simple des modules grâce à un accouplement rapide
  • Rapport d’entretien/maintenance
  • L’étendue de la livraison comprend les consommables
  • Fabriqué en Allemagne