Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé
Voir tout Systèmes pour eau de laboratoire

Ultra Clear™ TP ED TWF EDI

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

Les systèmes d’eau ultrapure Ultra Clear™ TP ED TWF EDI ont la qualité d’eau productible la plus haute pour tous les domaines de test et de recherche essentiels.

Le système Ultra Clear™ TP ED est désormais équipé en standard d’un distributeur électronique, permettant une production précise et contrôlée en volume d’une eau ultra pure, et des débits allant jusqu’à 2 l/mn.

La interface intuitive simplifie et accélère la distribution d’eau. Une imprimante et l’interface Modbus permettent d’intégrer le transfert de données dans votre système existant.

CONÇU POUR RÉPONDRE AUX PLUS HAUTES EXIGENCES
  • L'installation est simple ; toutes les unités sont livrées prêtes à l’emploi de l’usine, incluant un premier jeu de modules et de filtres, ainsi que tous les tuyaux de connexion nécessaires.
  • L’écran couleur tactile de 7 pouces rendl’utilisation simple et intuitive. Tout est sous vos yeux et l’écran affiche tous les paramètres importants ainsi que les intervalles de renouvellement.
  • Accès aisé à tous les modules afin de procéder à leur changement, si nécessaire, sans l’intervention d’un technicien.
  • Des composants longue durée et contrôlés individuellement par notre solution logicielle. Produisez de l’eau ultra pure à faible coût.
  • Une seule lampe UV haute efficacité, utilisée pour l’oxydation du COT et le monitoring, réduisant ainsi considérablement les coûts.
  • Le mode de désinfection intégré et contrôlé par l’utilisateur augmente la durée de vie du système.
  • Tous les systèmes peuvent être complétés par des accessoires en option.
  • Nos contrats de service et d’entretien de confiance protègent votre équipement pour de longues années.

  • Raccordement au réseau d’eau potable
  • Affichage en verre multicouleur de 7 pouces pour un fonctionnement rapide et facile avec une vaste vue d’ensemble
  • Navigation facile par le toucher des composants système fonctionnels
  • Interface utilisateur nouvellement conçue
  • Affichage graphique de toutes les fonctionnalités principales
  • Cartes SD et connexion USB pour le transfert des données

  • Affichage graphique multicouleur en verre de 7 pouces pour toutes les fonctionnalités principales permet un fonctionnement rapide et facile, avec une vaste vue d’ensemble et une navigation des menus simple et intuitive
  • Deux qualités d’eau à partir d’un seul appareil, eau ASTM type 2 et type 1
  • Cartes SD et connexion USB pour le transfert des données
  • La livraison comprend les consommables
  • Haute capacité des consommables
  • Fabriqué en Allemagne