Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé
Voir tout Systèmes pour eau de laboratoire

Ultra Clear™ RO

  • 0 est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

Le système de la gamme Ultra Clear™ RO produit une eau de haute qualité tout en consommant très peu d’énergie.

L’utilisation de membranes « basse énergie » permet un fonctionnement très efficace et économique. Des normes de matériaux de haute qualité garantissent une longue durée de vie. Le système série Ultra Clear™ RO utilise la toute dernière technologie de pompe, qui fonctionne sans le moteur électrique classique et presque sans bruit. Grâce à son cycle de rinçage de la membrane automatique et intégré, les systèmes peuvent dans de nombreux cas fonctionner avec de l’eau de municipale non traitée. Des taux de récupération pouvant aller jusqu’à 75 % sont possibles avec un adoucissement de l’eau en option.

La récupération d’eau produite peut atteindre 50 %, c’est pourquoi les systèmes série Ultra Clear™ RO permettent également d’économiser de l’eau. Les réservoirs de stockage permettent aux systèmes d’osmose inverse de fournir des volumes d’eau supplémentaires durant les périodes de forte demande. Le réservoir de stockage peut également être utilisé pour fournir de l’eau à d’autres équipements de laboratoire. Le réservoir de stockage permet d’utiliser des volumes d’eau plus importants pendant de courtes périodes qui seraient sinon limitées au taux de production du système d’osmose inverse.

À la base, un réservoir de stockage garantit que l’eau est disponible lorsqu’elle est nécessaire. La taille appropriée du réservoir de stockage et la configuration du système seront recommandées en fonction de l’application et des exigences de volume d’eau afin d’assurer un fonctionnement optimal de l’équipement. Les réservoirs standards sont disponibles dans les tailles suivantes : 30, 60 et 80 litres. D’autres tailles de réservoir en option sont également disponibles et peuvent aller jusqu’à 3 000 litres.

Tous les systèmes affichent la qualité de l’eau d’entrée et produite. Le taux de réduction du sel s’affiche en pourcentage. La plupart des systèmes sur le marché présentent des taux de récupération inférieurs à 20 %. Les alertes de maintenance automatique et conviviale alertent l’opérateur lorsque l’entretien du système est nécessaire.

  • Raccordement au réseau municipal d’eau potable
  • Mode de fonctionnement silencieux
  • Désinfection rapide et simple
  • Surveillance de la conductivité de l’eau d’osmose inverse
  • Échange facile des modules grâce à des raccords rapides

  • Changement simple des modules grâce à un accouplement rapide
  • Rapport d’entretien/maintenance
  • L’étendue de la livraison comprend les consommables
  • Fabriqué en Allemagne