Le Protegra OF 3000 constitue le système d’osmose inverse le plus grand et le plus puissant de notre série Protegra. Il est monté sur un châssis en aluminium (OF: châssis ouvert). Avec une capacité de traitement de l’eau de 3000 l/h à 15°C, ce système est particulièrement adapté pour les applications industrielles importantes.
Les trois modules à membrane à haute performance de 8 pouces placés dans un tuyau de pression en PRV assurent une production continue en eau pure, entraînée par une pompe à haute pression en acier inoxydable.
Trois turbines de mesure du débit déterminent les débits volumiques de l’eau pure et des eaux concentrées. Les valeurs relevées par les points de mesure de la conductivité peuvent être lues tout au long du processus de production sur le panneau de commande du système de contrôle intégré.
Il est possible de connecter en option une passerelle Modbus TCP pour permettre une transmission continue des données à un Centre de gestion des bâtiments (BMS) ou à un ordinateur.
Sur demande, cette installation est également disponible en version 4000 l/h.