It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Voir tout Systèmes pour eau de laboratoire

Protegra CS® RO

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Required Field

Protegra CS® RO, répondant à toutes les exigences en eau pure.

Les applications de laboratoire, médicales et industrielles ont toutes besoin d’eau pure de diverses qualités et quantités. La série Protegra CS® RO produit de l’eau pure pour une grande variété d’applications en inversant le processus d’osmose naturelle afin de désioniser l’eau de manière écologique. L’eau pure produite par osmose inverse peut être utilisée de nombreuses façons dans les laboratoires, pour rincer les produits en verre de laboratoire ou comme eau d’alimentation dans les autoclaves, les armoires climatisées et les systèmes d’eau ultrapure.

La série Protegra CS RO se concentre sur l’efficacité économique, alliant une conception compacte à des composants de haute qualité et des contrôles intelligents. La qualité de l’eau pure produite dépend de la qualité de l’eau d’admission entrant dans le système.

La série Protegra CS RO est conçue pour produire de grandes quantités d’eau purifiée avec des valeurs de conductivité qui dépendent de la teneur en sel de l’eau d’admission (par exemple qualité d’eau de robinet 1000 µS/cm : <20 µS/cm eau produite). Le taux de désionisation est d’au moins 98 %. Un équipement supplémentaire, tel que différentes tailles de réservoir et pompes à pression, peut être ajouté à l’installation en fonction des besoins individuels du client. Le système peut, par exemple, être configuré comme une installation centralisée de traitement d’eau dans un bâtiment auquel on peut ajouter des accessoires pour former une canalisation en circuit fermé.

Tous les systèmes sont équipés d’une interface RS 232.

La série Protegra CS(R) RO est conçue pour produire de grandes quantités d’eau purifiée. La qualité de l’eau pure produite dépend de la qualité de l’eau d’admission entrant dans le système.

  • Installation facile plug-and-play (la livraison comprend les consommables)
  • Conception compacte et facile d’entretien, utilisable de tous les côtés
  • Protégé contre les poussières et les éclaboussures
  • Interface RS 232
  • Rapport d’entretien/maintenance
  • Fabriqué en Allemagne