It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

Gamme VX – Mini & Midi

Discontinued product
  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Voici la dernière gamme d’UV basse pression conçue pour une désinfection très efficace de l’eau dans une grande variété d’applications industrielles. Des systèmes UV de haute qualité offrant flexibilité et performances opérationnelles.

  • Des spécifications exigeantes intégrant des composants de dernière génération
  • Systèmes aisément configurables selon les besoins spécifiques afin de faciliter l’intégration
  • Simplicité d’entretien et dispositifs de sécurité intégrés pour réduire les temps d’arrêt
  • Débit jusqu’à 350 m3/h

La gamme VX d’Evoqua est conçue pour assurer une désinfection à la fois efficace et économique, et offre un choix d’options configurables afin de répondre aux besoins spécifiques des clients.

En utilisant les derniers systèmes de contrôle de puissance variable* et le contrôleur Spectra 3, les clients bénéficient des avantages de l’adaptation de la puissance de sortie aux exigences de l’application, et de la possibilité d’accéder à distance aux données de performance, afin de maximiser l’efficacité opérationnelle.

  • Conçue pour les applications industrielles, les gammes VX Mini et Midi assurent une désinfection économique pour une grande variété de processus
  • Augmentation de la production et des durées de fonctionnement : entretien simple et rapide pour une sécurité et une productivité accrue
  • Faible coût d’investissement grâce à la réduction des coûts d’installation et des temps de maintenance
  • Systèmes haute efficacité garantissant la qualité de l’eau
  • Avantages liés à la configuration TwistLok** de la lampe, au dispositif d’intensité UV AT-900 et au système de commande Spectra 3.

* Puissance variable disponible uniquement sur les produits Midi.

** En instance de brevet dans certains pays.

  • Solution de désinfection verte, sans produit chimique
  • Débits : 2,5 à 9 m3/h pour les modèles Mini ; 4 à 350 m3/h pour les modèles Midi
  • Lampe haute performance et basse consommation
  • Système de commande Spectra 3 et communication BMS ou SCADA
  • Design de lampe TwistLok™ pour une maintenance simple, rapide et sécurisée
  • Joint quartz clampé en V facilitant et garantissant l’étanchéité

  • Options configurables permettant de répondre aux besoins spécifiques
  • Système d’essuyage automatique (en option)
  • Flexibilité de l’installation et de l’intégration
  • Consomme 30% moins d’énergie grâce à la puissance variable 
  • Pièces de rechange standardisées, signifiant moins de stocks et un service de remplacement rapide
  • Appli web pour un monitoring à distance du système

  • Convient à la désinfection de l’eau utilisée dans l’industrie
    • Fabrication de boissons
    • Aquaculture
    • Production électronique
    • Soins de santé 
    • Produits pharmaceutiques

Specifications