您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 UV Systems

ATG™ UV 紫外线消毒系统 – VX系列 - Mini 和 Midi系列

已停产的产品
  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

介绍了最新的低压紫外线消毒范围,适用于工业用水的消毒。高质量紫外线系统,操作灵活,性能卓越.

  • 高配置,采用最新组件技术

  • 易于配置以满足特定的客户需求,从而实现简单的集成

  • 简单维护,内置安全功能,减少停机时间
  • 最大流量高达350 m3/hr

Evoqua VX系列紫外线消毒系统旨在提供高效、经济的消毒方式,并提供一系列灵活的选项,以满足客户的精确要求。

使用最新的可变功率*控制系统和最新的Spectra 3控制器,客户将看到将功率输出与应用需求相匹配的好处,以及远程访问性能数据以最大限度提高运营效率的能力。

  • 专为工业应用设计的VX Mini和Midi系列可为各种工艺提供经济高效的消毒

  • 提高生产和正常运行时间-快速简单的维护可提高安全性和生产效率

  • 通过降低安装成本和缩短维护时间降低总拥有成本

  • 高效系统增强对水质的信心

  • 得益于正在申请专利的**TwistLok灯配置、AT-900紫外线强度系统和Spectra 3控制系统。

*可变功率仅适用于Midi系列产品

** 在某些国家正在申请专利

  • 无化学品,绿色消毒解决方案
  • 流量(立方米/小时)Mini产品:2.5-9
  • 流量(立方米/小时)Midi产品:4-350
  • 高性能、低能耗消毒灯
  • 轻松连接到BMS或SCADA系统的Spectra 3控制系统
  • 灯管设计令维护简单、快速和可靠
  • V型夹石英密封,方便可靠的水封

  • 可配置选项以满足特定规格要求
  • 自动擦拭系统选项
  • 灵活的安装和集成
  • 以降低30%的可变功率运行
  • 标准化备件可以降低库存并提供快速备件服务
  • 用于系统监控的远程web应用程序

  • 专为工业消毒应用而设计
    • 饮料
    • 水产养殖
    • 微电子
    • 医疗保健
    • 制药和个人护理

Specifications