Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

ATG™ UV Desinfektionsanlagen – VX-Serie – Maxi

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die neuesten Niederdruck-UV-Anlagen für die leistungsstarke Aufbereitung von Industriewasser in verschiedenen Anwendungsbereichen. Qualitativ hochwertige UV-Systeme für betriebliche Flexibilität und Leistungsstärke.

  • Leistungsstark mit modernsten Technologien
  • Leicht zu konfigurieren und zu integrieren
  • Einfache Wartung mit integrierten Sicherheitsfunktionen zur Reduzierung von Stillstandszeiten
  • Bis zu 1800 m³/h maximaler Durchfluss 

Die Evoqua VX-Serie ermöglicht eine effiziente und kosteneffektive Aufbereitung und lässt sich dank einer Reihe konfigurierbarer Optionen problemlos an die jeweiligen Anforderungen anpassen.

Bei Nutzung der neuesten Steuerungssysteme mit variabler Leistung und der Spectra 3 Steuerung kann die Leistung gezielt den jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Die Möglichkeit des Fernzugriffs auf Leistungsdaten ermöglicht maximale betriebliche Effizienz.

  • Das speziell für industrielle Anwendungen konzipierte Modell VX Maxi gewährleistet eine kosteneffiziente Aufbereitung in einer Vielzahl von Prozessen.
  • Mehr verfügbare Produktionszeit – schnelle und einfache Wartung für mehr Sicherheit und Produktivität
  • Niedrige Gesamtbetriebskosten durch reduzierte Installationskosten und kürzere Wartungszeit
  • Hocheffiziente Systeme für eine sichere Wasserqualität
  • Weitere Vorteile durch die zum Patent angemeldete* TwistLok™ Strahlerkonfiguration, den NIST-kalibrierten UV 254-Sensor und das Spectra 3 Steuerungssystem.

* In einigen Ländern zum Patent angemeldet.

  • Chemikalienfreie, grüne UV-Aufbereitungslösung
  • Durchfluss (m3/h) 30 - 1800
  • Leistungsstarke, energiesparende Strahler
  • Spectra 3 Steuerungssystem mit BMS oder SCADA Kommunikation
  • TwistLok™ Strahlerdesign für einfache, schnelle und zuverlässige Wartung
  • V Clamp Quarzdichtung – eine einfache, zuverlässige Wasserdichtung

  • Entsprechend den Anforderungen konfigurierbare Optionen
  • Option: automatisches Wischersystem
  • Flexible Installation und Integration
  • Bis zu 40% weniger Leistungsaufnahme bei Systemen mit variabler Leistung 
  • Standardisierte Ersatzteile für geringe Bestände und schnellen Teileservice
  • App zur Fernüberwachung des Systems

  • Zur UV-Behandlung von Industriewasser geeignet
    • Getränkeindustrie
    • Kühlanlagen
    • Landwirtschaft
    • Abwasser