It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Voir tout Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

Générateurs d’UV ATG™ – Gamme VX – Maxi

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Required Field

Présentation de la dernière gamme d’UV basse pression conçue pour un traitement efficace de l’eau industrielle dans toute une série d’applications. Des systèmes UV de haute qualité offrant à la fois hautes performances et flexibilité opérationnelle.

  • Spécifications exigeantes exploitant des composants technologiques de dernière génération
  • Systèmes aisément configurables selon les besoins spécifiques afin de faciliter l’intégration
  • Maintenance facilitée avec des dispositifs de sécurité intégrés permettant de réduire les temps d’arrêt
  • Débit jusqu'à 1800 m3/h

La gamme VX d’Evoqua est conçue pour assurer une désinfection à la fois efficace et économique, et offre un choix d’options configurables permettant de répondre aux besoins spécifiques des clients.

Grâce aux derniers systèmes de contrôle de puissance variable et au contrôleur Spectra 3, les clients bénéficient des avantages liés à l’adaptation de la puissance de sortie aux exigences de l’application, et à la possibilité d’accéder à distance aux données de performance, afin de maximiser l’efficacité opérationnelle.

  • Conçue pour les applications industrielles, la gamme VX Maxi assure une désinfection économique pour une grande variété de processus
  • Augmentation de la production et des temps de fonctionnement : maintenance simple et rapide pour une sécurité et une productivité accrues
  • Faible coût de possession grâce à la réduction des coûts d’installation et des temps de maintenance
  • Systèmes haute efficacité garantissant la qualité de l’eau
  • Avantages liés à la configuration TwistLok* de la lampe, au dispositif d’intensité UV AT-900 et au système de commande Spectra 3

* En instance de brevet dans certains pays

  • Solution de désinfection aux UV, sans produit chimique
  • Débit (m3/h) : 30 à 1800
  • Lampes haute performance, basse consommation
  • Système de commande Spectra 3 et communication BMS ou SCADA
  • Design de lampe TwistLok™ pour une maintenance simple, rapide et sécurisée
  • Joint quartz clampé en V facilitant et garantissant l’étanchéité

  • Options configurables permettant de répondre aux besoins spécifiques
  • Système d’essuyage automatique (en option)
  • Installation et intégration flexibles
  • Consommation d’énergie réduite de 40% grâce à la puissance variable
  • Pièces de rechange standardisées, signifiant moins de stocks et un remplacement rapide
  • Appli web permettant le monitoring à distance du système

  • Traitement aux UV de l’eau pour les industries suivantes :
    • Production de boissons
    • Circuits de refroidissement
    • Aquaculture
    • Eaux usées