It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 UV Systems

Wafer™ 紫外线发生器

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

世界上最为紧凑的中压紫外线系统之一,适用于高流量市政饮用水和水上运动应用

易于安装和操作
大幅降低维护要求
TWISTLOKTM 灯设计

Wafer™ 系统是下一代的中压紫外线系统。Wafer 系统设计采用独特的紫外线灯箱设计,将提供市面上目前最为紧凑的紫外线系统。Wafer 系统的尺寸仅有同类紫外线系统的大约三分之一,大幅减小了维护空间,因此能够提供适合机房狭小空间并且易于安装和翻新的解决方案。
Wafer 系统是市面上最为紧凑的紫外线系统,而它采用经过液压优化的反应器设计和领先的多色灯技术,亦使其成为效率最高、性能最强的紫外线系统之一。Wafer 系统至少可以减少 99.9% 的抗氯微生物,例如隐孢子虫和贾第鞭毛虫,因此非常适合饮用水应用。该系列内的特定 Wafer 系统 WF 型号还经过 US EPA UVDGM 验证方案验证,因此这些装置非常适合经过验证的应用。
 
它标配了 ATG™ 高级 SPECTRA II 控制系统,该系统具有多种特性,例如数据流监测、流程联锁和可编程设定值,因此还能够让操作员受益。一个主要特性是无需投入额外的成本即可在 100% 到 30% 功率之间步进的可变功率,使操作员能够优化系统的运行功率,以匹配入池者数量和游泳池开放时间。

不含化学药剂的绿色消毒解决方案
9,000 小时的灯寿命
在 100% - 30% 功率之间步进的自动功率
经过液压优化的低水头损失设计
消毒效率高 - 消杀率 90% 到 99.999%
经过验证的剂量,从 12 mj/cm2 RED 到 120 mj/cm2 RED 甚至更多
在一个安装后的长度约为 30 cm 的装置中,流量最高可达 5,000 m3/hr

可增强安全性
单独检修灯和刮水器
单侧灯
不接触水的紫外线监测器和温度探针
结构坚固、不含化学药剂的自动刮水器系统
无需取下刮水器电机即可换灯

WF-640-16
WF-850-20
WF-1060-24
WF-1280-33