您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 UV Systems

ATG™ 紫外线消毒发生器 - UVLW 型号

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

封闭容器低压紫外线系统,专为市政废水处理和工业废水排放而设计

  • 易于安装和操作
  • 大幅降低维护要求
  • 可通过检查口轻松

UVLW 系列采用最新的低压汞齐紫外线灯技术和经过优化的紫外线灯箱设计,在提供高性能的同时,尺寸和运行功率仅为标准低压紫外线系统的几分之一。
 
专为市政废水处理和工业废水排放而设计,UVLW 围绕在市场上处于领先地位的 800 瓦汞齐紫外线灯而打造,与标准紫外线灯相比,这款紫外线灯具有显著的优势。

独立的第三方验证的性能
在水质低至 20% UVT 时依然有效
经过验证的性能,可实现 50% 以上的 UVT
高达 3,500 m3/hr 的高容量处理能力
灯寿命延长至 16,000 小时
在 100% - 30% 功率之间步进的自动功率
石英套管自动自清洁
经过液压优化的低水头损失设计
消毒效率高 - 消杀率 90% 到 99.999%

快速进行检修
单侧维护/检修
具有更高安全性的快拆式 Twistlok 灯
结构坚固、不含化学药剂的自动刮水器系统
无需取下刮水器电机即可换灯

UVLW-6800-10
UVLW-6800-14
UVLW-8800-14
UVLW-16800-20
UVLW-20800-20
UVLW-22800-24
UVLW-30800-24
UVLW-30800-30
UVLW-45800-31