It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Analyseurs et régulateurs

Système de gestion de piscines DEPOLOX® Pool E 700 P

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Analyseur de procédé en continu pour la mesure et la régulation de la concentration en désinfectant dans les applications d'eau de piscine

Le DEPOLOX® Pool E 700 P constitue un système complet de gestion de l’eau de piscine qui intègre de nombreuses caractéristiques de traitement de l’eau de piscine, comme le contact DIN, le menu de chloration choc, le fonctionnement en mode économique ainsi que l’algorithme de contrôle CEDOX. Le contrôleur prend en charge toutes les applications d’alimentation chimique du traitement de l’eau des piscines, comme les pompes doseuses ou les alimentations à commande par relais, le contrôle de l’alimentation en chlore gazeux, le système d’électrochloration sur site ainsi qu’un signal de contrôle vers les systèmes UV, la floculation et/ou les systèmes d’alimentation en charbon actif.

Le système DEPOLOX Pool E 700 P peut mesurer et réguler les paramètres de désinfection critiques du chlore libre, du pH et du potentiel redox. L’appareil peut également mesurer le chlore combiné et total ainsi que la conductivité tout en fournissant une sortie de contrôle pour ces mesures. Toutes les fonctionnalités étant intégrées dans un seul contrôleur commandé par un écran tactile intuitif, il est facile de considérer le système complet comme un système de gestion de l’eau de piscine très pratique.

  • Écran tactile couleur de 7 pouces pour une utilisation intuitive
  • Graphiques de tendance disponibles pour tous les paramètres mesurés
  • Mises à jour et extensions rapides

  • Accès à distance par smartphone ou PC avec connexion à l’Internet, permettant de consulter les données de partout
  • Option d’indication électronique de la couleur de l’eau qui sert à vérifier l’état du capteur

Specifications