It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Analyseurs et régulateurs

Analyseur DEPOLOX® 400 M

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Analyseur de procédé en ligne pour la mesure de la concentration de désinfectant dans les applications d’eau propre

L’analyseur DEPOLOX® 400 M d’Evoqua est conçu pour fournir aux exploitants une interface à écran tactile simple et intuitive comportant jusqu’à trois paramètres de mesure éprouvés : un désinfectant comme le chlore libre ou total, le dioxyde de chlore, l’ozone ou le permanganate de potassium, le pH, le redox ou le fluorure et la température. L’analyseur est disponible avec deux technologies de mesure ampérométrique des désinfectants : la cellule de débit DEPOLOX 5 C qui utilise l’électrode nue à réaction rapide et l’analyseur VariaSense™ C qui intègre la technologie de capteurs ampérométriques à membrane. Les données sont facilement transférables sur des appareils mobiles ou incorporées dans un tableau de bord de mesures à l’échelle du site.

Les communications avec les instruments comprennent un port Ethernet standard qui permet d’accéder à la visualisation Web intégrée de toutes les informations pertinentes après connexion à un réseau local. Un port RS 485 et quatre sorties analogiques sont également standard pour la communication avec d’autres systèmes de surveillance et de contrôle du site.

  • Écran tactile couleur de 4 pouces
  • Possibilités de communication de pointe grâce à une interface Ethernet
  • Enregistrement des valeurs de mesure avec facilité de transfert vers des appareils à distance
  • Cellule de débit éclairée par DEL qui peut être programmée pour changer de couleur en cas d’alarme ou d’anomalie

  • Fonctionnement intuitif et visualisation facile de tous les paramètres mesurés sur un écran tactile couleur de 4 pouces
  • Fonctionnement intelligent : intervalles configurés par l’utilisateur pour les vérifications d’étalonnage et les intervalles d’entretien de l’instrument
  • Réaction très rapide à un changement de concentration de désinfectant grâce à la mesure très appréciée par électrode nue DEPOLOX®

Specifications