It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Voir tout Analyseurs et régulateurs

SFC SC

Produit discontinué
Cet article a été remplacé par
  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

La série SFC d'analyseurs et de contrôleurs est abandonnée et n'est plus disponible à la vente. Des services limités et une assistance en matière de pièces de rechange seront fournis jusqu'au 22 janvier 2028.

Le système SFC SC permet le dosage contrôlé proportionnel au débit de produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux municipales et dans des applications de procédés industriels similaires. Il peut contrôler des positionneurs automatiques échancrés en V dans les systèmes d’alimentation en gaz, comme les systèmes V10k™ et V2000™, ou des positionneurs à longueur de course automatique et des entraînements à vitesses variables dans les systèmes de pompes doseuses. Le système SFC SC est disponible soit sous forme d’appareil mural autonome, comme appareil monté sur un équipement, soit comme appareil à monter sur panneau pour une installation dans une armoire de commande.

  • Large plage de dosages : 10 – 400 %
  • Contournement électronique
  • Signaux de commande de sortie en milliampères ou en relais
  • Accès sécurisé
  • Affichage graphique de tous les paramètres et variables du procédé

  • Détermine le signal de commande du positionneur/pompe doseuse à partir de la variable de contrôle et du facteur de dosage Règle la position du positionneur avec précision à l’aide d’un signal de retour
  • Correction automatique en cas de non-linéarité de l’alimentation en gaz
  • Facilité d’utilisation grâce à une navigation intuitive dans les menus, menu de diagnostic pour simplifier la maintenance et l’installation, affichage automatique des anomalies
  • Possibilité d’utiliser plusieurs valeurs de correction pour la linéarisation du retour d’information sur le dosage

Specifications