It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Voir tout Analyseurs et régulateurs

Module de mesure DEPOLOX® 5

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Required Field

Module de mesure de la qualité de l’eau pour une utilisation avec SFC ou MFC, composé d’une carte de capteur enfichable et d’une cellule de débit.

Le module de mesure DEPOLOX® 5 peut être utilisé soit avec le boîtier électronique SFC pour l’analyse et le contrôle en un seul point, soit avec le boîtier électronique polyvalent MFC pour les mesures et le contrôle multipoints.

Il consiste en une carte de capteur enfichable et une cellule de débit avec configuration de mesure par électrode nue intégrée. Utilisant une technologie de mesure ampérométrique des résidus, il convient aux applications de désinfection, allant de simples tâches de mesure/surveillance à des processus de contrôle complexes pour le traitement de l’eau potable, de l’eau de procédé et de l’eau de piscine. Un module SiDiSens est disponible pour effectuer une mesure du chlore libre avec correction pH intégrée au SFC.

  • Des mesures précises et hautement reproductibles
  • Temps de réponse rapide pour répondre aux fluctuations de la demande de désinfection
  • Conception robuste et maintenance minimale grâce au nettoyage hydrodynamique de la cellule
  • Fonctionnement économique et sans réactif
  • Fonctionnement éprouvé dans des milliers d’installations de par le monde
  • Programmation intuitive pour une utilisation facile

Specifications