It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Analyseurs et régulateurs

Module de mesure Micro/2000®

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Module de mesure de la qualité de l’eau pour la mesure continue des résiduels d’oxydants en combinaison avec un module électronique SFC ou MFC.

Le module de mesure de résiduel Micro/2000® est un appareil en ligne polyvalent, précis et fiable pour la mesure continue des résiduels d’oxydants. Cette technologie de mesure est utilisée soit avec le boîtier électronique SFC pour l’analyse et le contrôle en un seul point, soit avec le boîtier électronique polyvalent MFC pour des capacités de mesure et de contrôle multipoints. La grande précision et la possibilité de mesurer des résiduels aussi petits que 1 ppb apportent un nouveau niveau d’efficacité au procédé de désinfection, quelle que soit l’application. Du traitement de l’eau potable et des eaux usées à l’eau de refroidissement, aux piscines et aux procédés industriels, le module de mesure Micro/2000 vous aide à contrôler l’ensemble de votre procédé de traitement, depuis le prétraitement au permanganate de potassium, au dioxyde de chlore ou au chlore jusqu’à la surveillance des résiduels de distribution des chloramines ou du chlore libre.

  • Mesure précise des résiduels de chlore libre et total, de dioxyde de chlore ou de permanganate de potassium à des concentrations comprises entre 0 - 0,1 et 0 - 20 g/l.
  • Convient à toutes les applications où la qualité de l’eau est mauvaise, comme les eaux usées et l’eau de refroidissement (source d’eau douce ou de mer).
  • Sensibilité et rapidité de réponse jusqu’à 1 ppb (0,001 mg/l avec la technologie de mesure à 3 électrodes).
  • La conception à cellule à électrodes nues assure une grande fiabilité, une stabilité à long terme, peu de maintenance et un risque minimal d’encrassement.
  • Insensible aux variations de la qualité de l’eau, aux changements de turbidité ou de conductivité.
  • A fait ses preuves dans des milliers d’installations de par le monde, dans des conditions ambiantes très variées.

  • Mesure de haute précision des résiduels de chlore, de dioxyde de chlore et de permanganate de potassium
  • Capacité de prise en charge des eaux de mauvaise qualité sans encrassement
  • Rapidité de réaction pour les applications de contrôle et la surveillance des changements rapides de la qualité de l’eau
  • Conception à cellule à faible débit d’échantillon pour une utilisation économique des réactifs
  • Séparation de la cellule de débit et des boîtiers électroniques pour une plus grande souplesse d’installation

Specifications