It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

Micro/2000® 测量模块

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

可持续测量氧化剂残留量的水质测量模块以及 SFC 或 MFC 电子装置模块。

Micro/2000® 残留量测量模块是一款多功能、准确、可靠的在线仪器,可持续测量氧化剂残留量。这种测量技术可以与 SFC 电子组件配合使用,以执行单点分析和控制,也可以与多功能 MFC 电子组件配合使用,以执行多种测量和控制功能。精度高,并能够测量最低 1 ppb 的低残留,在任何应用中都能将消毒流程的效率提高到新的水平。从饮用水和废水处理到冷却水、游泳池和工艺用水,Micro/2000 测量模块都能帮助您控制整个处理流程,无论是使用高锰酸钾、二氧化氯或氯进行的预处理,还是对氯胺或游离氯进行分配残留量监测。

在 0 - 0.1 到 0 - 20 g/l 的范围内,精确测量游离氯和总氯、二氧化氯或高锰酸钾残留量。
适用于所有劣质水应用,例如废水和冷却水(淡水或盐水水源)。
灵敏度和响应速度高达 1 ppb(使用 3 电极测量技术时为 0.001 mg/l)。
裸电极池设计可实现高可靠性、长期稳定性、低维护量和极低的污染可能性。
不受水质、浊度或电导率变化的影响。
在全球数以千计的设备中的多种环境条件下经过实践检验。

可以非常精确地测量氯、二氧化氯和高锰酸钾残留量
能够处理劣质水而不会受到污染
快速响应,适用于控制应用和监测水质快速变化
低样本流通池设计,可节约试剂用量
独立的流通池和电子组件,可提供安装灵活性

Specifications