It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Analyseurs et régulateurs

Photomètre professionnel mobile P34

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Photomètre mobile pour la mesure professionnelle portable de 35 paramètres avec un seul appareil

Le photomètre professionnel mobile P34 de Wallace & Tiernan® mesure jusqu’à 34 paramètres en un seul appareil, notamment l’alcalinité, l’aluminium, le brome, le chlore, le dioxyde de chlore, la chlorite, l’acide cyanurique, le fer, l’urée, la dureté, l’iode, le cuivre, l’hypochlorite de sodium, l’ozone, le PHMB, les phosphates, le pH, l’oxygène, la demande en acide, les sulfates et le peroxyde d’hydrogène.

L’appareil comporte un écran rétroéclairé indiquant la plage de mesure, le type de réactif ainsi qu’un compte à rebours automatique pour des temps de réponse précis. La mémoire interne stocke jusqu’à 1 000 événements avec la date, l’heure et une identification de l’échantillon. Ces données peuvent être récupérées à tout moment et transférées par l’intermédiaire d’un module infrarouge en option.

  • Utilisation intuitive et rapide grâce au réglage du zéro
  • Interface utilisateur en plusieurs langues
  • Affichage rétroéclairé
  • Stockage pouvant atteindre 1 000 jeux de données
  • Boîtier étanche (IP 68), flottant

Specifications