It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Analyseurs et régulateurs

Photomètre portable avancé P7

Discontinued product
  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Photomètre mobile pour la mesure de 7 paramètres à la main en toute simplicité

Le photomètre avancé portable P7 mesure jusqu’à sept paramètres et est applicable dans le traitement de l’eau et des eaux usées, de l’eau de refroidissement et de chaudières ainsi que de l’eau de piscine, dans le secteur des boissons, les laboratoires et les essais sur le terrain. Une disposition simple des boutons, une conception robuste et étanche et un grand écran rétroéclairé rendent le photomètre avancé P7 facile à utiliser et idéal pour les essais sur le terrain, en laboratoire ou en salle des machines. Les options d’étalonnage et de réglage par logiciel signifient que l’appareil peut également être utilisé comme instrument de test. Les appareils fournissent des résultats précis et reproductibles grâce à des filtres d’interférence de haute qualité comportant des DEL à longue durée de vie comme source de lumière. Les tests sont effectués à l’aide de réactifs sous forme de pastilles qui assurent une stabilité à long terme et une durée de conservation minimale garantie de 5 ou 10 ans. Il est également possible d’utiliser des réactifs liquides.

  • Rapidité d’utilisation grâce à la mémoire de défilement et au réglage du zéro
  • Arrêt automatique
  • Date et heure en temps réel
  • Mode d’étalonnage
  • Affichage rétroéclairé
  • Fonction de stockage
  • Boîtier étanche (IP 68), flottant

Specifications