Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Voir tout Production d’hypochlorite de sodium sur site

Systèmes de génération d’hypochlorite sur site OSEC® B-Plus

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

Le système OSEC® B-Plus est un système de génération d’hypochlorite sur site entièrement automatisé et modulaire qui crée une solution d’hypochlorite de sodium à 0,8 % grâce à la technologie des électrodes bipolaires

Le système OSEC® B-Plus produit une solution d’hypochlorite de sodium à 0,8 % par électrolyse de la saumure, en ne consommant que de l’eau, du sel et de l’électricité. En produisant l’hypochlorite sur place et à la demande, le système élimine les problèmes liés au transport et au stockage du chlore gazeux ou des solutions commerciales d’hypochlorite de sodium, ce qui le rend idéal pour toute application à moyenne ou grande échelle nécessitant une chloration.

  • Conception robuste des cellules
  • Dimensions compactes
  • Système complet, entièrement testé
  • Accès immédiat à tous les composants
  • Écrans larges haut de gamme avec contrôleur programmable rapide et sécurisé
  • Certifié selon NSF/ ANSI 61 Eau potable

  • La conception intrinsèquement sûre du système protège l’utilisateur pendant toute la durée de vie du produit et fournit un désinfectant sûr pour le traitement de l’eau
  • L’efficacité maximale du procédé permet un rendement rapide des investissement (ROI)
  • La fiabilité du fonctionnement minimise la maintenance et réduit le risque de temps d’arrêt potentiel
  • Approche modulaire compacte idéale pour les conversions au chlore et les modernisations OSHG
  • Le système configurable fournit une solution complète qui s’intègre parfaitement dans une installation de traitement