您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

查看全部 臭氧系统

Pacific Ozone™ PGS Peak 系列臭氧发生器系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

PGS Peak 臭氧发生器系统专为大型应用而设计,功能强大,可生产和输送18-1120g/h臭氧。这种灵活的设计具有多种操作模式、一套集成仪器和多个监测点,并已完成系统调试和认证。它们为消毒过程提供安全和可持续的解决方案,产生可测量的结果,可以让客户安心操作。

  • 低运营成本
  • 占地面积小
  • 设定它然后忘记它
  • 设备
  • 布局&界面
  • 多机柜配置滑轨–HMI
  • 臭氧产生量:克/小时18.00-1120.00
  • 设计:成套臭氧发生器

臭氧注射系统专为大型应用而设计,功能强大,可生产和输送18-1120g/h臭

氧。这种灵活的设计具有多种操作模式、一套集成仪器和多个监测点,并已完成系统

调试和认证。

PGS Peak 是应用臭氧处理的最优解,提供出色的可靠性和效率,使之成为关键任

务应用的理想选择。该系统避免了将四大部件整合成整套臭氧系统的复杂性:气体制备、臭氧生成、输送和气体管理,以及工艺控制。这些系统可配置以满足您的消毒需求。

 

  • 简单易用的软件和 10” HMI 触屏
  • 空冷式 FPT钛反应器元件
  • 无需冷却水
  • Powertron 实现精确臭氧控制
  • 内置制氧机
  • 不锈钢结构
  • 集成废气管理功能
  • 配有安全联锁的环境臭氧检测器
  • 溶解臭氧分析仪
  • 可接入以太网/IP 网络

  • 臭氧按需生产,高效节能 –低运营成本
  • 具有简化和强大用户界面的
  • 已完成系统调试和认证
  • 自动执行启动、停止和吹净序列
  • 可视化臭氧产量指示
  • 升级现有系统的理想之选

  • 消毒
  • 设备清洗和消毒
  • 成分水
  • 水产养殖
  • 纯净水
  • 卫生处理
  • 高纯度水处理
  • CIP