La vanne de sécurité ESD de Wallace & Tiernan® est l’élément indispensable pour sécuriser complètement votre installation de chloration gazeuse.
La vanne électrique assure la fermeture immédiate de la ou des bouteilles de chlore en cas de fuite de gaz repérée dans le local. L’ESD ferme de manière sûre et efficace le robinet de chlore en moins de 3 secondes, limitant considérablement le temps de la fuite. Le système fonctionne en parallèle d’un détecteur de fuite de chlore et permet à l’exploitant de dépanner sans qu’il y ait de chlore gazeux dans l’air ambiant.
Chaque vanne s’installe très facilement sur chaque bouteille de chlore. Une armoire de commande les pilote directement, les fermant dès lors qu’une fuite de chlore est détectée ou que le bouton d’arrêt d’urgence (placé à l’extérieur généralement) est actionné. L’automate embarqué permet de tester chaque vanne. Ainsi à chaque mise en service, ou après chaque changement de bouteille, il est simple de tester l’installation avant de laisser le site inoccupé. L’armoire de commande dispose d’une batterie afin de maintenir l’installation même en cas de coupure de courant. Les vannes ESD sont des vannes de fermetures et la réouverture des robinets de chlore se fait ensuite manuellement.