Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé
Voir tout Équipements de dosage de gaz

Système d’alimentation en gaz Kent V2000™

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

Chlorateur à gaz mural pour les applications à haut débit d’alimentation, fourni sur un panneau arrière prémonté, peu encombrant

Le chlorateur Kent V2000™ à montage mural possède une capacité maximale de 60 kg/h et son panneau arrière préinstallé est facile à positionner, ce qui le rend idéal pour les applications où l'espace est restreint, mais qui requièrent des débits plus élevés. Outre le chlore, le chlorateur Kent V2000 peut également assurer la fourniture de gaz dioxyde de soufre, ammoniac ou dioxyde de carbone.

  • Débitmètre à grande échelle de 250 mm pour une précision optimale
  • Également disponible pour l’alimentation en ammoniac, en dioxyde de soufre ou en dioxyde de carbone
  • Option de sortie 4-20 mA non inférentielle
  • Rapport de réduction de 1/20 pour le fonctionnement manuel et automatique
  • Option d’armoire sur pieds également disponible

  • Chlorateur de grande capacité dans une configuration murale peu encombrante
  • Option de vanne de régulation automatique intégrée
  • Fonctionnement tout vide avec un contrôle fiable du débit de gaz par encoche en V
  • Dispositif de contrôle de protection contre le reflux lors de l’arrêt des injecteurs
  • Le rapport de réduction de 1/20 permet de traiter les débits Min Max sans aucun ajustement sur le terrain