It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 连续电去离子 (CEDI) 产品

数字化通信整流器 (DCR)

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

恒定控制连续电去电离 (CEDI) 膜堆的功率,以优化系统性能

DCR 整流器被设计用来有效地控制电阻负载,是一种可靠性高、紧凑的单相直流电源控制器,其主要特点是采用一颗高性能微处理器。 它还板载数字通信功能,以确保使用MODBUS® 或4-20mA信号,便于与现有的PLC/HMI集成。

专为IONPURE® CEDI 膜堆供电而设计

  • 紧凑的 DIN 标轨道式安装设计
  • 通用线路输入: UL: 24-600 VAC,CE: 24-660 VAC,45-65 Hz
  • 最高可达 600 VAC电压输出
  • MODBUS® RTU 或 4-20 mA 数字输出
  • >用于用户改造老的 IONPURE® 电源产品的即插即用模拟版本

  • 简化了对隔离变压器的要求
  • 能够在一个次级绕组上运行多个 DCR 电源控制器
  • 高效率
  • 集成了 MOV 和电压限制功能
  • 无需再整合单独的装置
  • 对于 IONPURE® LX、VNX、MX 和 NEXED® EDR 膜堆均适用
  • 直流电压输出介于 20-600 VDC 之间
  • 直流电流输出介于 0-15 A 之间
  • 符合 CE 认证要求
  • 符合 RoHS 认证要求
  • 不含 Pb (铅)
  • 在美国设计和制造