您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

查看全部 连续电去离子 (CEDI) 产品

LabXT 模块膜堆

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

CEDI 技术经过优化,可以为实验室提供超纯水

这些膜堆的性能经过优化,能够为众多实验室和极低流量应用提供超纯水。LabXT 的名义流量为 3 到 15 升/小时 (lph),支持简单、高效的系统设计,可降低总投资成本。

由于 LabXT 膜堆的设计,拥有 EMD Millipore Elix® 系统的最终用户可以将 Elix 膜堆直接替换为 LabXT,以便对现有 Elix® 系统进行维护和服务,从而延长系统寿命。

LabXT 膜堆以其无泄漏运行而著称,专为实验室应用而设计,例如试剂水系统。可提供4种不同大小的膜堆,最大膜堆的流量为 15 升/小时 (lph)。此膜堆是一个4段装置,在处理水质极差的进水时能生产极高电阻率的产水。

  • 低溶出物天然聚砜结构
  • 有效的 4 段流道设计
  • 3-15 升/小时 (lph) 的名义流量
  • 2.5 ppm 最高进水硬度 (以 CaCO3计)
  • 1.5 ppm 最大进水硅含量 (以 SiO2计)
  • 独有的 IONPURE® EDI 系统技术
  • 6 MM管道适配器,易于安装

  • 专为实验室和低流量应用而设计
  • 简单、高效的系统设计,可降低总的投资成本
  • 保证无泄漏运行
  • 已封装并与接头和接线装配在一起,可直接替换 Elix® 膜堆 *Elix® 是 Merck KGAA 的商标