It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 连续电去离子 (CEDI) 产品

Ionpure® VNX-CDIT大流量膜堆

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

VNX-CDIT膜堆采用成熟可靠的 IONPURE 连续电去离子 (CEDI) 技术生产高纯水。

VNX-CDIT 膜堆不同于 VNX 家族内的任何其它型号。此膜堆可容忍高达 4 ppm 进水硬度 (以 CaCO3计)、高达 2 ppm 进水硅含量 (以 SiO2计) 和高达 100 μS/cm 进水相当电导率 (FCE)。简而言之,这些膜堆经过优化,可以通常用来自于单级反渗透 (RO) 的产水作为进水生产高纯水,回收率最高可达 90%。
 
 

  • 最高 4 ppm进水硬度 (以CaCO3计)
  • 最高 2 ppm进水SiO2含量
  • 在大多数情况下可以一级RO产水作为进水
  • 专为高进水硬度优化的薄室技术
  • 垫片密封,无泄漏
  • 持续高质量产水
  • 膜堆上配有接线盒
  • 有两种名义产水流量的膜堆:6.8 m3/h(30 gpm) 或3.4 m3/h (15 gpm)

  • 与传统离子交换系统相比,极大地降低运行成本
  • 垫片密封,无泄漏
  • 提高CO2去除能力

  • 最小产水流量m3/h(gpm):3.4 (15)
  • 名义产水流量m3/h(gpm):6.8 (30)
  • 最大产水流量m3/h(gpm):10.2 (45)

  • 最小产水流量m3/h(gpm):1.7 (7.5)
  • 名义产水流量m3/h(gpm):3.4 (15)
  • 最大产水流量m3/h(gpm):5.1 (22.5)