It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 连续电去离子 (CEDI) 产品

Ionpure® VNX55-E 和 VNX55-EX 膜堆

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

Ionpure® VNX55-E和VNX55-EX大流量膜堆采用成熟可靠的 IONPURE 连续电去离子 (CEDI) 技术生产高纯水。专门针对微电子行业所需的超纯水而优化设计。

每个VNX55-E和VNX55-EX膜堆的名义产水流量均为 12.5 m3/h (55 gpm)。通过在系统中并联多个VNX55-E或VNX55-EX膜堆可以使单套系统产水达到甚至超过 228 m3/h (1,000 gpm) 。

  • 保证产水电阻率达到18 MΩ.cm,为微电子和超纯水系统优化设计
  • 硅和硼的去除率 ≥ 95%
  • 钠离子和氯离子的去除率 ≥ 99.8%
  • 回收率 98.5 - 99% ,达到高节水和循环使用 
  • Through-port垫片密封,无泄漏
  • 大流量膜堆降低了系统成本,简化了机架设计
  • 膜堆附带有连接件
  • 膜堆上配有接线盒
  • 可以提供50 mm 对焊聚丙烯 (PP) 连接件及图纸

  • 保证产水电阻率 达到 18 MQ.cm,为微电子和超纯水系统优化设计
  • 硅和硼的去除率 ≥ 99%
  • 钠离子和氯离子的去除率 ≥ 99.9%
  • 回收率 95 - 97.5%,达到高节水和循环使用
  • Through-port 垫片密封,无泄漏
  • 大流量膜堆降低了系统成本,简化了机架设计
  • 膜堆附带有连接件
  • 膜堆上配有接线盒
  • 可以提供 50mm 对焊聚丙烯(PP)连接件及图纸

  • 最小产水流量M³/H(GPM):7.5(33)
  • 名义产水流量M³/H(GPM):12.5(55)
  • 最大产水流量M³/H(GPM):16.7(73.5)

技术规范