您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 连续电去离子 (CEDI) 产品

Ionpure® VNX55-HH高硬度膜堆

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

VNX55-HH膜堆采用成熟可靠的Ionpure®连续电去离子 (CEDI) 技术生产高纯水。我们通过对内部设计进行优化,确保在高硬度进水条件下,仍然可以在高产水流量下,为许多应用提供超纯水,尤其是为电力行业的应用。

通过内部结构优化设计,本系统可在高硬度进水条件下保持高产水流量,稳定产出超纯水,尤其适用于电力行业等对水质要求严苛的应用场景。

  • 典型的产水电阻率大于16 MΩ.cm
  • 最高2 ppm进水硬度 (以CaCO3计)
  • 在大多数情况下,可在一级RO产水作为进水条件下运行
  • 树脂、离子交换膜及膜堆构造专为高硬度进水而优化
  • 运行费用远低于传统离子交换
  • Through-port垫片密封,无泄漏
  • 持续高质量产水
  • 膜堆配有接线盒

最小产水流量m3/h(gpm):4.5 (20)
名义产水流量m3/h(gpm):10 (44)
最大产水流量m3/h(gpm):12.6 (56) 

最小产水流量m3/h(gpm):5.2 (23)
名义产水流量m3/h(gpm):11.4 (50)
最大产水流量m3/h(gpm):14.1 (62)