Cooling water for gas-fired power plant
SWEDEN
Challenge A gas-fired power plant in southern Sweden required a supply of cooling water to be pumped through a long pipe, which is sensitive to water hammer, to heat exchangers that are sensitive to...
I det här avsnittet hittar du Flygt-sortimentet med dränkbara kolumnrörspumpar och våra vanliga kolumrörspumpar. Alla kolumnrörspumpar är monterade i ett utsläppskolumnrör, som ofta hänger ned från den övre strukturen. Dränkbara kolumnrörspumpar sitter i botten av pelaren utan några fästelement eller särskild utrustning. De går snabbt att montera och ta bort vid inspektion och service. De traditionella konstruktionerna byggs antingen som en komplett enhet som monteras på plats, eller som en utdragbar modell där du kan dra ut hela den roterande enheten ur kolumnröret för att underlätta servicen.
Flygt-kolumnrörspumparna är utmärkta pumpar för stora utloppsflöden och låga till medelhöga uppfordringshöjder. De är de mest kostnadseffektiva pumptyperna för det flödesintervall de kan hantera. Pumpen består av en propeller med en fast bladvinkel eller ett halvaxialt pumphjul med en optimering (diameter) som uppfyller de angivna driftförhållandena.
Kolumnrörspumpar är pumpar med mycket specifika hastigheter, vilket gör dem beroende av en väl utformad pumpsump för att uppnå angivna fabriksprestanda. Flygt har den kunskap, de verktyg och den erfarenhet som krävs för att utforma en bra våtbrunn och en praktisk och funktionell pumpstation.