Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Pompe Flygt cu tehnologie N

POMPE FLYGT CU TEHNOLOGIE N

SERIA N-3000

• Performanță anti-colmatare superioară
• Rotoare cu pale anti-colmatare, cu autocurățare
• Designuri cu mai multe pale pentru o eficiență optimă de pompare a apei uzate
• Eficiență ridicată pe termen lung
• Rotoare cu pale din fontă călită și opțional din oțel inoxidabil duplex și Hard Iron

Aveți nevoie de ajutor?

Contactați un expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Câmp necesar
Modele de produse Tehnologie Studii de caz și cărți albe
Modele de produse
Nu există rezultate la căutarea dumneavoastră
Tehnologie

POMPE FLYGT CU TEHNOLOGIE N

ALEGEREA SIMPLĂ PENTRU APLICAȚIILE SOLICITANTE DE POMPARE A APEI UZATE

Pompele Flygt anti-colmatare, cu autocurățare și tehnologie N au modele și funcții inovatoare care asigură o eficiență ridicată pe termen lung și o fiabilitate maximă de funcționare. Prin urmare, aceste pompe reprezintă cea mai fiabilă soluție disponibilă pentru o gamă largă de aplicații solicitante cu apă uzată, precum deșeuri brute, apă uzată și nămol cu o concentrație de solide de până la 8 %. Pompele Flygt cu tehnologie N au o capacitate de până la 1.000 l/s (16.000 gpm) datorită motoarelor de 1.3 - 680 kW (1.5 - 870 CP) și înălțimilor maxime de pompare de 100 m (330 ft).

Alegeți rotorul cu pale din fontă călită pentru aplicațiile tipice cu apă uzată sau versiunea cu tocător pentru aplicațiile solicitante cu fibre lungi și solide grele. Rotoarele cu pale din Hard-Iron™ sunt recomandate pentru toate aplicațiile care implică nisip, pietriș fin și alte materiale abrazive, precum și apă uzată amestecată cu apă de mare. Pentru aplicațiile speciale, precum mediile foarte corozive cu apă uzată, sunt disponibile rotoarele cu pale fabricate din oțel inoxidabil duplex.

Studii de caz și cărți albe

More energy-efficient pump station

UK

Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....

Mai multe detalii

Strategic transfer pump station

UK

Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...

Mai multe detalii