Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Chopper-Pumpen

F-3000

CHOPPER- UND SCHNEIDPUMPEN 

  • Selbstreinigende, verstopfungsfreie Laufräder
  • Schneidkraft für härteste Herausforderungen
  • Mehrfachschaufelkonstruktionen für höchstmögliche Effizient
  • Anhaltend hohe Effizienz
  • Hard-Iron™-Laufrad und -Schneidwerk

Können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie einen Experten

Informationen anfordern

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder sind Sie an einem Angebot interessiert, dann kontaktieren Sie uns bitte über folgendes Formular.

All fields required.

*  Pflichtfeld:
Pumpenmodelle Technologie
Pumpenmodelle
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihrer Suche entsprechen
Technologie

FLYGT CHOPPER-PUMPEN

SELBSTREINIGUNG UND NACHHALTIGE EFFIZIENZ

Die selbstreinigenden und energieeffizienten Flygt Chopper-Pumpen wurden speziell für anspruchsvolle Anwendungen und Dauerbetrieb konzipiert. Sie bieten bei härtesten Jobs wie Abwasser- und Schlammbehandlung und in der Landwirtschaft nachhaltig einen hohen Wirkungsgrad. Dank ihrer Schneidkraft erzielen sie eine unvergleichliche Effizienz und Betriebszuverlässigkeit.

Flygt F-Pumpen sind mit Kapazitäten von bis zu 200 l/s (3200 gpm) sowie mit Motorleistungen von 1,7 bis 47 kW (2 bis 65 PS) und mit einer Förderhöhe von bis zu 81 m (260 ft) erhältlich.

Flygt F-Pumpen verfügen über die patentierte Flygt N-Technologie. Alle Komponenten arbeiten ohne Einbußen bei der hydraulischen Leistung zusammen. Die Pumpe hat einen konstanten Wirkungsgrad, der die ausgezeichnete Durchlassfähigkeit für Feststoffe nicht beeinträchtigt. Die F-Pumpen zerkleinern problemlos harte und komplexe Feststoffe und sind dadurch praktisch verstopfungsfrei. Die Flygt F-Pumpen stellen ihre Zuverlässigkeit bei Installationen weltweit unter Beweis. Die Leistung der Flygt Chopper-Pumpen ist einmalig. Sie bewältigen alles, was durch den Abfluss kommt, von Kunststoffflaschen und Faserstoffen bis zu Holz, Bekleidung und Motorkabeln. Laufräder und Schneidwerke sind aus Hard-Iron™ gefertigt und mit Active Seal™ ausgestattet, so dass lange Wartungsintervalle möglich sind.