It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombas picadoras

F-3000

BOMBAS TRITURADORAS Y CORTADORAS 

  • Impulsores antiatascos y autolimpiantes
  • Acción de corte para los retos más exigentes
  • Diseños con varios vanos para conseguir la máxima eficiencia posible
  • Alta eficiencia continua
  • Impulsor y picador Hard-Iron™

Need help?

Contact an Expert

Solicitar información

Si desea información adicional o está interesado en recibir una oferta, estamos aquí para ayudarle.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models Technology
Pump Models
There are no results that match your search
Technology

BOMBAS TRITURADORAS FLYGT

AUTOLIMPIANTES Y DE ALTA EFICIENCIA CONSTANTE

Las bombas trituradoras autolimpiantes y energéticamente eficientes de Flygt están específicamente diseñadas para aplicaciones exigentes y funcionamiento continuo con una alta eficiencia constante en las aplicaciones más duras, como las de aguas residuales, lodos y las agrícolas. Ofrecen una alta eficiencia constante e inigualable y fiabilidad de funcionamiento gracias a su acción de corte única.

Hay bombas Flygt F disponibles para capacidades de hasta 200 l/s (3200 gpm), con motores de 1,7 a 47 kW (de 2 a 65 hp) y alturas de descarga de hasta 81 m (260 ft).

Las bombas Flygt F disponen de la tecnología patentada Flygt N. Todos los componentes funcionan sin sacrificar el rendimiento hidráulico general de la bomba, y la eficiencia de la bomba se mantiene constante sin sacrificar sus excelentes propiedades de paso de sólidos. La bomba F corta todo tipo de sólidos duros y resistentes, lo que hace que sea prácticamente inmune a los atascos. Las bombas Flygt F ofrecen una fiabilidad incomparable en instalaciones en todo el mundo. Las bombas trituradoras Flygt funcionan como ninguna otra, ocupándose de cualquier material que baje por el desagüe: desde botellas de plástico, materiales fibrosos y madera hasta ropa y cables de motor. El impulsor y la placa del cortador están fabricados con Hard-Iron™ y disponen de Active Seal™, lo que permite lograr intervalos de mantenimiento largos.​​