It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Chopperpumper

F-3000

CHOPPER- OG KUTTEPUMPER 

  • Selvrensende og ikke-tilstoppende løpehjul
  • Kverning for dine tøffeste utfordringer
  • Design med flere skovl for høyest mulig effektivitet
  • Vedvarende høy effektivitet
  • Hard-Iron™ løpehjul og kutter

Trenger du hjelp?

Kontakt en ekspert

Be om informasjon

Hvis du trenger mer informasjon eller er interessert i å få et tilbud, hjelper vi deg gjerne.

All fields required.

*  Obligatorisk felt
Product Models Teknologi
Product Models
Det er ingen resultater som stemmer med søket ditt
Teknologi

FLYGT CHOPPERPUMPER

SELVRENSENDE OG VEDVARENDE HØY EFFEKTIVITET

Flygts selvrensende og energieffektive chopperpumper er spesielt utformet for tunge belastninger og sammenhengende drift med vedvarende høy effektivitet for de tøffeste bruksområdene som avløpsvann, slam og landbruk. De leverer uovertruffen og vedvarende høy effektivitet og pålitelig drift takket være den unike kverningen.

Flygt F-pumper er tilgjengelig med kapasitet på opptil 200 l/s (3200 gpm) med motorer fra 1,7 til 47 kW (2 til 65 hk) og utløpsløftehøyder på opptil 81 m (260 ft).

Flygt F-pumper inneholder patentert Flygt N-teknologi. Alle komponentene samarbeider uten at det går utover pumpens samlede hydrauliske ytelse, og pumpen forblir effektiv uten at det går utover de overlegne evnene til å la faste stoffer passere. F-pumpen kutter opp all slags krevende og vanskelig stoffer, noe som gjør den så godt som blokkeringsfri. Flygt F-pumper viser at de er enestående pålitelige i installasjoner over hele verden. Flygt chopperpumper yter som ingen andre og håndterer alt som havner i avløpet - fra plastflasker, fibrøse materialer og treverk til klær og motorkabler. Løpehjul og kvernplate er laget av Hard-Iron™ og Active Seal™ for lange serviceintervaller.