Circular stormwater pump station
FRANCE
Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...
Flygt A max. 775 kW-os motorral működtethető csatornás járókerekű C-szivattyúk szállítókapacitása akár 3000 l/s gal/minis lehet. Az alapváltozatban tartós öntöttvasból gyártott szivattyúk nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, például kommunális vagy ipari szennyvíz átemelésére készülnek. Robbanásbiztos változatok is elérhetők. A hagyományos, oldalfalas egy- vagy többcsatornás C-szivattyúk az évek során már bizonyítottak. A kisebb C-szivattyúk járókereke a kiváló szárazanyag-áteresztő képességű Flygt Nevaclog®. A nagyobb szivattyúk a maximális hidraulikai hatásfok és dugulásállóság érdekében többcsatornás járókerékkel rendelkeznek.